下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

MOV & MOVHE | 径向金属氧化物压敏电阻器

伊顿 Bussmann 系列径向引线金属氧化物压敏电阻器 (MOV) 在各种应用中提供高浪涌过电压保护,并有助于满足最终产品标准。  它们提供从 7 mm 到 20 mm 的圆盘尺寸,有助于平衡空间和浪涌保护需求。此外,采用与 MOV 相同的圆盘尺寸时,MOVHE 系列能提供甚至更高的浪涌保护。  MOV 和 MOVHE 的工作电压为 130 Vac 至 680 Vac。  

规格

规格

下载链接
X
Download Close