下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

1245 UMF SMD 保险丝

伊顿 Bussmann 系列通用模块化保险丝(UMF)表贴封装系列在快速作用和延时慢断性能特征上提供可靠的过流保护。这些砖形保险丝提供 1245 封装尺寸,电压额定值高达 350 Vac,电流额定值高达6.3 A。UMF 保险丝符合全球公认的 IEC 60127-4 标准,终端用户无需再获取额外的国家特定认证。

规格

规格

显示差异
仅显示不同点
隐藏空白功能
下载链接
X
Download Close