2025 年 10 月 28 - 31日,CeMAT ASIA 2025 亚洲国际物流展在上海盛大举办,伊顿携机场物流、仓储物流、自动化产线及电商物流等多场景物流解决方案亮相,以专业级电路保护、工业控制关键元器件及数字化技术,推动物流行业数智化转型与能效升级。
分布式变频器 | 高效灵活 全球信赖
伊顿 Rapid Link 5X 分布式变频器,集分断、控制、通信与保护功能于一体,已取得 CE 认证,支持同步、异步高效电机,具备更高的控制精度。产品可就近安装于电机旁,无需额外定制电柜,只需简单连接电源、电机快接插头及 IO 与通信线即可完成组装,大大加快了施工进度,调试和后期维护同样快捷。从机场的行李分拣输送线,到工业自动化产线,再到电商快递分拣中心,伊顿 Rapid Link 系列分布式变频器全力驱动物流系统的关键节点,已在全球积累安装超过 27 万台。
智能总线系统 | 元件级物联 数据透明
伊顿 SmartWire-DT 智能总线系统通过快速插接式设计,可快速安装,将柜内及现场元件的运行数据无缝集成至主控系统,并自动分配地址,实现数据透明。运维人员通过可视化界面可快速定位并恢复故障,并对控制回路实施可预测性维护。该方案适配汽车制造等自动化产线系统,帮助客户缩短项目建设周期,构建高效透明的智慧工厂。
低压变频器 | 精准控制 能效跃升
伊顿 DF1X1 与 DV1L1 变频器支持多种电压等级,具备高精度转矩与速度控制能力,内置节能算法并兼容高能效同步电机控制。DF1X1 变频器采用书本式窄体设计,支持零间距批量安装,大幅节约柜内空间。从仓储物流中的堆垛起重机、引导车、输送机,到电商快递物流全天候运转的自动化输送分拣装备,伊顿低压变频器助力现代物流系统高效运转。
接触器和起动器 | 可靠耐用 性能强劲
伊顿 ICON 系列接触器与起动器,为工业自动化产线物流带来更具前沿性、适应性更强的控制解决方案。ICON 接触器适用电机控制最高至 500A,提供 3 种紧凑框架尺寸,可应用于 3 极与 4 极负载,已获得 UL、CSA、GOST 及海事等多项国际认证。PKZMC 电动机保护断路器宽电流覆盖 0.1-80A,分断能力最高达 100kA,具有 CCC、CE 和 CB 认证,可与接触器组合安装,为产线物流不同功率电机提供保护。
塑壳及微型断路器 | 系列齐全 安全进阶
伊顿多款断路器产品,为物流系统提供针对漏电、短路、过载等危险的专业保护。BZM塑壳断路器电流覆盖 16-630A,具备15-50kA 分断能力,机械寿命达 20,000 次,提供配电、电动机及漏电 3 种保护类型,适应 -40℃ 至 +40℃ 严苛环境。xPole 微型断路器涵盖多种规格微断、高分断微断和漏电保护产品,机械寿命达 20,000 次,支持限流等级 3 级,实现设备与回路双向保护。E6 微型断路器通过优化引弧通道实现零飞弧,支持限流等级 3 级,带漏电保护功能,工业标准产品可在 -40℃ 至 +70℃ 环境下稳定运行。
主令电器 | 精准指令 稳定控制
伊顿主令电器产品,为自动化物流设备带来启动、调速、制动和换向等多样化的应用,从容应对高频生产节拍、持续运转与洪峰分拣带来的严峻挑战。Y22 按钮开关头支持图案定制,弹簧卡扣安装便捷,抗干扰设计确保在强 EMC 环境中稳定工作。M22 系列按钮和指示灯和 FAK 手拍脚踏开关可实现 100,000 小时连续工作,获得多项国际认证。L 通用型限位开关具备优秀的强制分断能力与多种触点组合,提供多样执行机构,为自动化物流控制系统提供精确的位置反馈、流程控制和过行程保护。EP 光电传感器具有高精度、快速响应与非接触检测等优势,可提供对射、漫反射、偏振、回归反射等多种检测模式,是应对空间与成本双重挑战的理想方案。ER 电磁式继电器涵盖薄型、通用方型透明及大功率继电器三种类型,体积小,触点负载大,带有双色 LED 指示灯。
未来,伊顿将继续以专业的物流行业解决方案,成为更多物流设备制造商与系统集成商通往全球市场的强力出海伙伴,共筑智能、可靠、绿色且高效的物流新生态。
关于伊顿 (EATON):
伊顿公司是一家智能动力管理公司,致力于保护环境和改善人类的生活品质。我们的产品服务于数据中心、公用事业、工业、商业、机械制造、住宅、宇航和车辆市场。无论是现在还是未来,我们承诺正当经营、可持续运营和帮助客户更好地管理动力。在全球电气化和数字化发展趋势的助力下,我们正在帮助客户解决最紧迫的动力管理挑战,为当今及未来的人类创建更可持续的社会。
自1911年成立起,伊顿公司不断发展,以满足利益相关方日益变化和增长的需求。2024年,伊顿公司全球销售额将近250亿美元,业务遍布160多个国家。伊顿公司于 1993 年进入中国市场,此后迅速发展其中国业务。2004 年,公司亚太区总部从香港搬至上海。在中国,伊顿公司现有约 8,000 名员工和 19 家生产制造基地。
如需更多信息,敬请访问伊顿公司官方中文网站:www.eaton.com.cn
关注伊顿公司官方微信公众号:Eaton_China