伊顿在航天与航空领域的热管理成就亮点
50 多年来,伊顿持续助力人类取得进步。我们推动了热设计创新,并针对太空中的极端环境开发了前沿解决方案。我们的技术支持美国宇航局 (NASA) 和喷气推进实验室 (JPL) 发射的航天器执行以行星防御、气候观测和月球探索为重点的任务。伊顿在航天领域拥有悠久的历史,这充分证明了我们能够提供可靠性无与伦比的任务关键型材料和热控解决方案。
伊顿的 k-Core® 散热板为机载仪器提供了轻量化、高性能的热控解决方案,在 NASA 的 DART(Double Asteroid Redirection Test,双小行星重定向试验)任务中发挥了关键作用。作为首次成功的行星防御任务,DART 标志着太空安全领域的重要里程碑,伊顿为此提供了先进的设计和制造技术。
进一步了解伊顿在 DART 任务中的作用。
在 NASA 的 PACE(Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem:浮游生物、气溶胶、云和海洋生态系统)卫星上,伊顿的环路热管肩负着管控热环境的责任。当该卫星在地球轨道上追踪大气颗粒物和海洋生物时,我们的环路热管确保了关键组件的正常运行。
了解伊顿如何助力 PACE 任务。
伊顿的 k-Core® 热扩散器在 WSF-M(Weather System Follow-on–Microwave:气象系统后续–微波)卫星的精确热控中发挥着关键作用。通过确保复杂仪器全范围内的热稳定性,我们的热扩散器提高了卫星测量的精度。
了解伊顿在 WSF-M 任务中的参与情况。
伊顿的微型环路热管为 NASA 的“Farside Seismic Suite”提供支持,该套件在为期两周、冰冷的月夜期间持续运行。这一先进系统为在月球背面采集前所未有地震数据的仪器提供了稳定的热环境。
了解伊顿如何支持 Farside 任务。
伊顿的低温热管技术为深空低温仪器提供了极其稳定的温度控制。通过确保精密仪器的正常运行,这些系统为深空任务中的开创性研究提供了支持。
案例研究:空间用低温热管
伊顿设计并制造的解决方案能够承受宇宙中最极端的环境条件。我们的热管理技术、k-Core® 石墨复合材料、环路热管和低温冷却系统具有质量轻、可靠性高且经久耐用的特点。我们提供经过专门设计的结构材料,能够承受轨道飞行、发射和再入大气层过程中的严苛考验。
伊顿将丰富的热管理专业知识和数十年的飞行经验融入每一个航空航天项目。我们在解决复杂传热问题的同时,实现减重并优化性能。我们提供能够满足最严苛要求和发射日程的耐用解决方案,在“不容失败”的场景中确保可靠性。
我们依托数十年的全球制造专业知识和能力,为航天领域设计轻量化、高效率的热控系统。我们的团队利用精密工程技术来克服对性能至关重要的挑战。同时,伊顿凭借全球工程和制造能力,从设计到发射全程提供始终如一的质量保障与技术支持。
太空探索需要绝对的精度、坚如磐石的可靠性和值得信赖的性能。伊顿凭借数十年来在轨道及太空领域的成功经验,能够同时满足这三项要求。我们的技术广泛应用于卫星、行星探测器、气候观测系统及月球探测任务,赢得了顶尖航空航天创新者的信赖。无论您是正在研发下一代航天器,还是优化现有平台,都可以与伊顿合作,共同设计经过验证的解决方案,确保设备在最极端的太空环境中依然能够正常运行并发挥卓越性能。请联系我们,一起探讨伊顿如何为您的下一次任务提供支持。