下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

提升网络机柜可用性

如今,网络机柜中容纳了越来越多的重要IT基础设施,确保其可靠性和可用性变得至关重要。我们可以帮助您高效实现这一目标。

保障系统正常运行和网络安全

当今的网络机柜形状、大小、格式各异,从边缘计算到中间配线架(IDF)和主配线架(MDF)空间。无论机房的规格如何,有效的设计必须包含适当的组织、保护和管理。这一点尤为重要,因为IT专业人员在资源受限和复杂性增加的情况下,也需满足“始终在线”的运营需求。选择性能优异机架和电源基础设施,并将其与管理硬件和软件配对,使您能够安全、可靠且经济地保持运营。
Toy Force - DC Solutions - Network-IT Closet.jpg

利用备用电源,保护 IT 设备

结合伊顿不间断电源(UPS)和机架配电单元(PDU),有效防止停电、电涌和电压问题,是战略性设计机柜/机房的关键。我们的产品可保护机柜中的 IT 设备,具有可扩展性、冗余性、内置网络安全性和持久的锂离子电池等功能。此外,通过 Brightlayer数据中心软件套件,您可以通过网络实时监控和管理电源设备。

用自己的方式管理网络

现在,网络机房设备的管理变得越来越复杂。从支持远程工作到监督边缘计算,现场 IT 人员越来越少。无论是远程操作还是现场操作,我们的解决方案都能确保运营可靠性——使您能够查看电力网络和所有连接的设备,监控温度和湿度,接收即时警报,并在发生长时间停电时启动虚拟机迁移或从容关机。

克服空间限制并优化能源效率

无论是部署全新机柜还是改造现有机柜,机柜设计、气流管理和可持续性都至关重要。伊顿的机架和电缆管理设备助您妥善安装、管理关键IT设备,并为其供电和冷却,以切实保障设备正常运行,降低维护成本并提高空间利用率。更重要的是,您可以利用我们的 EnergyAware 技术解决方案,提高网络机柜/机房能源效率。
zh-cn-it-rack-pdu-ten-tips 点击图片查看大图