下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*
  • AI 数据中心热潮为 HVAC-R 机器制造商带来了机遇

AI 热潮正在重塑经济、市场和供应链,而变革始于数据中心。计算密集型 AI 工作负载需要前所未有的电力供应,会产生巨大的热量,这需要冷却技术革新。这一转变为 HVAC-R 设备制造商将先进的液冷集成到 IT 基础设施中创造了重大机遇。

这个机遇是巨大的。根据 451 Research 开展的市场监测与预测报告,在 AI 需求及随之而来的数据中心扩容建设的主导推动下,预计到 2030 年全球液冷市场规模将达到 282 亿美元,复合年增长率为 34%。 

为达成可持续发展目标、提升数据中心能效并实现电能使用效率(PUE)等关键指标,运营方正对供应商提出全新能力要求。一项对 196 家 HVAC-R 设备制造商的调研表明,客户的首要采购需求是产品性能、可靠性和正常运行时间 (53%)、能效 (46%) 以及符合法规和标准 (43%)。

上述需求正推动行业转型:从机房空调 (CRAC)、机房空气处理机组 (CRAH) 所提供的传统机房风冷方案,转向依托芯片直冷冷板与浸没式冷却系统实现的液冷解决方案。这些技术可减少风扇能耗和管控现代 AI GPU 的高热密度,从而大幅降低 PUE。

传统冷却架构迎来这一颠覆性变革,为技术创新创造了良好契机。HVAC-R 设备制造商正在迅速利用这一趋势,受访企业正积极开拓数据中心与数字基础设施垂直领域。它们旨在通过提供预集成的系统级解决方案(包括芯片直冷回路、冷却液分配单元 (CDU) 和用于远程监控和热控制的高级软件功能),来与传统厂商形成差异化竞争。

然而,这一转型并非没有挑战。HVAC-R 设备制造商面临的两个最具挑战性的阶段是产品设计 (56%) 和制造 (57%),这些阶段在传统上适用于高度定制化、小批量产品。新市场需要更大量产规模、更短的上市时间以及并集成跨多学科的复杂组件(软件、电气、机械)。

要想取得成功,设备制造商必须借鉴离散制造领域的最佳实践,重点在于遵循两个关键原则:

  • 工程平台化: 目标是从设计单个组件转为设计一个统一、标准化的系统。超过三分之一 (36%) 的 HVAC-R 设备制造商认为,改进工程平台化和产品标准化是改善现金流的有效方式,该比例高于其他类型设备制造企业。这一点至关重要,因为只有当冷却液分配单元、泵、冷水机组、空气处理器、控制系统、服务器和芯片协同运行时,才能实现最高能效。难点在于,在维持这种标准化的同时,仍要满足客户定制需求,并避免产品型号过多的“SKU 数量膨胀”。
  • 模块化: 提高产品模块化是设备制造商开拓增长型市场的关键。通过为控制柜、泵组以及芯片直冷套件等组件打造标准化模块,制造商能够降低复杂度、加快装配速度并提升可维护性。这还可确保面向未来的系统,使系统能够支撑下一代高性能计算集群所需的更高电压架构。
Maximize AI cooling with Eaton rol2300

这些设计变更必须结合不断发展的制造工艺,并在产量持续提升的条件下实施。设备制造商的工厂传统上为按订单定制产品而配置,这可能会成为瓶颈,延长产品上市时间。为提高吞吐量和管控复杂性,制造商应考虑搭建专用模块化装配产线,并对员工开展技能再培训。至关重要的是,确保基于模型的系统工程 (MBSE)、产品生命周期管理 (PLM) 和制造执行系统 (MES) 之间的软件互操作性对于简化从设计到交付的整个过程至关重要。

数据中心垂直领域对新型 HVAC-R 液体冷却方案的需求日益增长,为 HVAC-R 机器制造商带来了具有变革意义的增长机遇。依托深厚的工程知识产权,并在产品设计与制造流程上进行必要变革,企业将完全有能力为下一个计算时代构建基础设施。