HVAC-R 设备制造:挑战、应用和解决方案
本报告基于对北美、亚太和欧盟的 196 家 HVAC-R 设备制造商的调研,剖析了会影响下一代 HVAC-R 设备制造的市场机会、业务压力和增长策略。阅读完整的调研结论,探索同行如何应对新技术、复杂性、可靠性和全球扩展问题。
AI 和高性能计算正在加剧对高性能冷却设备的需求。S&P Global 和伊顿的联合调研表明,41% 的 HVAC-R 设备制造商正在积极开拓数据中心和数字基础设施领域,以实现业务增长。该机遇带来了围绕热密度、 冷却架构、可靠性、能效和规模化方面的全新要求。了解领先的 HVAC-R OEM 如何应对其数据中心冷却挑战并改进其设备。
伊顿通过电气技术帮助 OEM 设计和打造 HVAC-R 设备,这些技术有助于提高能效、保护、控制、监控和全球规模化实际应用。
根据应用领域的不同,这可以涵盖:
无论您是在对现有平台进行现代化改造、减少产品型号复杂度、提升能耗性能,还是扩展到新的 HVAC-R 应用场景,伊顿都能帮助您评估适合您设备的电气技术。
参考资料
* 联合国环境署,《2025年全球冷却观察》。
** S&P Global Energy Horizons 和伊顿 2026 年定制设备制造商专项调研。样本基数:北美、亚太地区和欧盟的 196 位 HVAC 设备制造商受访者。