对直观控制至关重要的 HMI 和 PLC
简化设计与制造流程,打造易于使用且操作直观的机器。 easyE4 PLC 为本地控制和出色的可视化提供了紧凑、高质量的解决方案,并可快速设置。应用包括:
为您的机器配备模块化控制系统和智能可视化功能,以应对日益复杂的挑战。将 XC300 PLC 与 XV300 HMI 配合使用 ,以满足更高的逻辑处理、连接性和定制化需求。应用包括:
XP500 Industrial PC (暂时未在国内上市)是一款综合解决方案,用于在复杂系统中通过高性能控制和可视化功能处理苛刻的任务。强大的处理能力、丰富的界面和无缝集成保证。应用包括:
XH300 HMI Web 面板
伊顿 XC300 模块化可编程逻辑控制器
伊顿 XN300 I/O 系统
GALILEO 软件
easySoft 软件