下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

再生式涡轮泵维护

如何维护再生式涡轮泵以确保系统使用寿命更长

虽然经过精心选型的再生式涡轮泵在冷水机组应用中具有很长的使用寿命,但与所有泵一样,许多因素都会对其使用寿命产生显著影响。在安装和使用再生式涡轮泵时,应仔细考虑以下事项,以确保其运行寿命长久且无故障。再生式涡轮泵能够承受很高的压力,因此其运行间隙非常小(通常为 0.002 英寸~0.006 英寸),以便防止内部压力损失。因此,请注意,再生式涡轮泵对流体中的砂粒和磨蚀性物质极为敏感。流体污染物往往会磨损叶轮叶片,卡在叶轮与泵壳之间,并导致机械密封过早失效。

系统启动

系统启动尤为关键,因为即使流体干净且不含砂粒,新的管道系统中通常也会残留焊渣、管道密封剂和金属碎屑。老旧系统有时会将成块的水垢和锈迹释放到泵中,这两者都会造成轻微损坏,并随时间推移逐渐累积,从而降低性能。无论哪种情况,在启动前冲洗并检查系统都至关重要。安装吸入过滤器对于保护泵非常有用,前提是该过滤器需定期清洗。仅就这一问题而言,它可能是再生涡轮泵最常见的故障模式,因此应充分考虑如何保护泵免受此类损坏。应防止泵在运行过程中出现“死头”状况,即排出口完全被堵塞。虽然某些涡轮泵能够耐受短暂的零流量状态,但在这种状态下运行仍可能导致机械密封损坏、泵和/或电机过热,甚至因过高的超压而造成系统损坏。在泵启动前,请务必确保所有系统阀门均处于开启状态,且管路无堵塞。如果预计会出现这种情况,请使用规格合适的泄压阀和/或超压切断系统来保护泵和系统。

阀门、压力冲击和干运转

使用调节阀或可能导致系统发生突然压力冲击的其他情况,都会缩短再生涡轮的使用寿命。自调节平衡叶轮的功能依赖于泵能在合理的时间内达到压力平衡。突然的压力冲击会破坏这种平衡,并可能导致叶轮与泵壳发生摩擦,直至恢复平衡。来自调节阀或其他系统组件的持续反复压力冲击,会使叶轮处于持续波动状态,从而导致叶轮过度摩擦并最终失效。所有泵都应防止干运转。启动前,请确保系统所有阀门均处于开启状态,并确保泵吸入端为充液状态。可以短暂试运转泵,以确认旋转方向正确。

净正吸入压头

应确保泵具有足够的净正吸入压头 (NPSH)。尽管某些再生式涡轮泵对较差的 NPSH 条件具有较强耐受性(NPSH 不足会导致气蚀及液体瞬间气化),但若设备长时间在该条件下运行,仍会缩短其使用寿命。流体中存在蒸汽的问题在于,无法为机械密封、无密封泵轴承以及叶轮流体动力学油膜提供必要的润滑和冷却。这种情况在功能上与干运转相同,但程度较轻。此外还需注意,任何吸入流量的受阻,包括吸入过滤器选型不当、吸入管径不足以及吸入阀部分关闭,都可能导致气蚀、闪蒸和部分干运转,从而造成性能下降和过早失效。

制定预防性维护计划

要避免上述许多问题,关键在于制定一个良好的预防性维护计划。如果完全忽视维护,所有泵最终都会发生故障。应检查机械密封、无密封泵轴承和叶轮是否存在异常或过度磨损,应监测并维持流体的化学性质,应定期清洁吸入过滤器,应测试安全阀,并应定期检查与系统本身相关的许多其他项目,以便预防可能影响泵使用寿命的问题。对于常见应用,我们建议您随时配备一套基本的备件套件。对于更关键的应用,配备一台备用泵,通常是防止或最大限度减少停机时间最便捷且最具成本效益的方式。再生式涡轮泵在过去 35 多年里已成功应用于许多不同领域,例如冷水机组、热交换器、锅炉给水、喷淋、反渗透、消防、制冷、化工工艺和再循环系统。泵的使用寿命不仅取决于泵和系统设计,也取决于预防性维护计划的质量和执行情况。与任何设备一样,选用合适的工具来完成工作是无可替代的。