什么是粘接翅片散热器?
粘接翅片散热器主要由三部分组成:带沟槽的底座、翅片,以及将翅片粘接到底座上的粘合剂。
底座可采用多种方式制造。在热管理和生产领域,挤压成型底座是首选方法。挤压铝合金具备优秀的热导率,并且挤压工艺在生产和人力方面易于管理。
制作底座的另一种方式是加工出用于安装翅片的沟槽。与挤压成型的底座相比,锯切底座的精度较低,铣削底座则耗费更多工时人力。通常,这些方法只用于原型制作或小批量生产。
铸造工艺也可选用,适合大批量生产,或者除翅片沟槽之外还带有复杂几何结构的底座。但铸造需要前期投入高额模具费用,而且使用铸铝会损失一部分热性能。这些合金的热导率低于挤压成型或机加工铝合金。
绝大多数翅片都是由卷料裁切而成。级进冲床将大卷薄金属卷料冲切成小段,用于制作翅片。另一台机器将翅片矫直,使其能够装配进散热器底座沟槽。金属卷料拥有多种标准厚度和标准高度规格,可以和各类底座选项组合搭配。
底座和翅片准备就绪,即可进行组装,制作粘接翅片散热器组件。通常使用导热环氧树脂将翅片粘接到底座的沟槽内。这些槽经过专门设计,在满足粘接强度的同时,尽量减少翅片与底座之间的环氧树脂用量。虽然粘接用环氧树脂已经尽量优化传热能力,但导热性能依旧不如铝。该设计的有效性取决于能否尽量降低这层胶的厚度。全部组装完成且环氧树脂固化之后,就得到粘接翅片散热器。
粘接翅片散热器相比其他散热器技术具有若干优势。翅片间隙与翅片高度的高宽比超过挤压工艺所能达到的水平。采用粘接翅片组件,高宽比可达 60:1,而挤压翅片最高只能达到 20:1。除高宽比优势之外,还可以实现比其他技术更高的翅片高度。垂直空间充裕的应用,可以使用最高 6″ 的翅片,获得更大换热表面积。工装成本与挤压散热器相近,但想要获得设计灵活性,需要投入更多人工与装配工时成本。与其他装配式翅片类型相比,粘接翅片更具经济性。欢迎联系伊顿设计工程师,讨论粘接翅片散热器是否适合您的应用。
了解您可能感兴趣的其他产品。
What is the open compute project ocp project deschutes
CDU design impact on EU PUE
What do scalable liquid cooling solutions mean to us
AI infrastructure in Europe
Types of data centers and colocations