钎焊翅片散热器
钎焊是将一种金属熔化流入另外两块金属之间的缝隙以将其连接在一起的工艺。热管理领域常用的钎焊金属包括铜及铜基合金、铝硅基合金和镍合金。利用该工艺可以制作钎焊翅片散热器、液冷板、热交换器和机箱,从而丰富我们的热管理技术工具箱。
钎焊利用毛细作用使钎料渗入工件之间的缝隙,如果应用得当,该工艺可形成紧密接头。钎料是一种合金,其熔点低于待连接工件的熔点。使用与拼接工件材质高度匹配的材料,可形成更加牢固均匀的接头。所有钎焊工艺都需要使用夹具固定拼接工件,确保其在钎焊过程中保持彼此之间的几何位置关系不变。工件冷却后,部分可直接使用,部分需要进行后处理,例如去除残余助焊剂、矫直或机加工。
钎焊是一种与锡焊类似的工艺,但其焊接温度要高得多(高于 450°C / 840°F)。更高的温度可支持焊接更多材料选项,包括铝。锡焊和钎焊均使用填充材料(如焊锡)将金属部件连接在一起。如果金属和环境需要,还会添加助焊剂,以防止接头发生氧化。
钎焊工艺种类较多,下面将介绍热管理行业常用的几种。
顾名思义,真空钎焊在真空腔室中进行。真空环境去除会造成接头氧化的氧气,以及其他可能滞留在接头微小缝隙内的气体。在实际应用中,真空钎焊相比其他钎焊类型具备优势,无需助焊剂即可实现防氧化。因此,真空钎焊广泛用于热交换器、液冷板等复杂组件,因为残留助焊剂很难从狭窄封闭的空间中清除。