折叠翅片散热器
大多数时候,当我们听到折叠时,首先想到的是洗衣或折纸等日常物品。我们大多数人不会考虑折叠在技术领域的应用。科学、技术和工程领域已将折叠视为各种领域创新的资源。很多提升单张片材强度或柔韧性的材料创新,都来自对折叠的研究。折叠改善了车辆安全气囊或太空应用中太阳能电池阵列的收纳方式。折纸原理助力开发自膨胀心脏支架,简化心脏手术。折叠电池、折叠电路以及可折叠的机器人结构,不断拓展电子与机器人技术的应用范围。
我们可以将折叠技术应用到热管理领域。在热管理领域,折叠金属片材可以在固定体积内增加表面积。表面积对有效传热至关重要。
平顶型折叠翅片最为常用,因为翅片组通常在顶部或波峰处与散热器底座连接。平顶翅片可最大限度地增加与底座的接触面积,因此可将更多热量从底座传递到翅片。还有其他类型的翅片,和铜铝以外的材料一样,只针对特定应用场景选用。其中包括圆顶型、百叶窗型、冲孔偏移型、波纹型和褶皱型。
折叠翅片很少单独使用。折叠翅片组通常会与一个底座连接,该底座用作热源与翅片之间的传热界面。