搅拌摩擦焊
搅拌摩擦焊 (FSW) 是一种固态焊接工艺,使用非消耗性搅拌头在不熔化材料的情况下将两块相对放置的工件连接在一起。各行业会在航空航天、汽车、船舶制造等应用中,使用该工艺连接铝合金、镁合金及其他金属合金。
对于传统熔焊技术较难连接的材料,例如铝合金、镁合金及其他有色金属,搅拌摩擦焊非常有用。与常规焊接相比,该方法具有多项优点,例如变形更小、力学性能更高、抗疲劳性能更好。该工艺还可形成缺陷极少的焊缝,并且不会产生其他焊接工艺常见的烟尘或废气副产物,因而更加环保。
搅拌摩擦焊因其在材料连接方面的通用性和效率,在多个行业获得采用。该工艺在航空航天、汽车制造、船舶制造以及电子行业中发挥关键作用。这些行业使用搅拌摩擦焊加工冷板、机器部件,以及装配液冷系统。
冷板是电子设备热管理系统的关键部件。搅拌摩擦焊可形成均匀的高质量焊缝,保障高效散热与部件耐用性。搅拌摩擦焊接可实现机加工部件的无缝连接,即便是复杂形状和精细设计,也能保持结构完整性和性能。该工艺也用于装配热交换器、冷却液储罐等液冷系统部件,确保接头防泄漏且耐用,这是在严苛环境下保障可靠运行的关键。
搅拌摩擦焊是一种通用且高效的焊接工艺,广泛用于多个行业。选对材料是获得高质量焊缝并满足不同应用具体要求的关键。常用材料包括:
铝合金:铝合金因其出色的焊接性能而获得采用。此类合金包括 2xxx、5xxx、6xxx 和 7xxx 系列,具有良好的强度和耐腐蚀性,使其成为航空航天、汽车和船舶应用的理想选择。
镁合金:选用镁合金的原因在于其轻量化特性及高强度重量比。在减重优先的汽车和航空航天行业,镁合金搅拌摩擦焊优势突出。
铜合金:铜合金用于需要出色导电和导热性能的应用。这类材料常用于电子和电力行业。
钛合金:选用钛合金的原因在于其强度高、密度低且耐腐蚀性能优异。钛合金搅拌摩擦焊常用于航空航天、医疗和化工加工行业。
钢合金:选用钢合金(包括不锈钢和高强度低合金钢)是因其坚固耐用性。这类材料可用于建筑、汽车和船舶制造行业。
镍合金:在需要耐高温和耐腐蚀的场景,选用镍合金。镍合金搅拌摩擦焊接件常见于航空航天、化工和发电领域。
异种金属:使用搅拌摩擦焊工艺焊接异种金属,可结合不同材料的最优特性。该技术适用于需要定制组合强度、重量、耐腐蚀性等特性的应用。
搅拌摩擦焊工艺包含若干关键工序,用于形成牢固可靠的焊缝。首先,将外形经过特殊设计的旋转搅拌头插入两个待连接的工件之间。搅拌头一边旋转,一边沿着接缝线移动。摩擦产生的热量使材料软化,但不会达到熔点。软化的材料在搅拌头周围形成塑性区,使其能够与相邻材料混合并结合在一起。
随后搅拌头施加向下压力,锻压塑性态材料,在两件工件之间形成固态连接。焊接全程,搅拌头以受控的移动和转动速度沿着接缝线行进。焊接完成后,搅拌头撤出,留下高质量、无缺陷的焊缝。
搅拌摩擦焊可实现基本无缺陷的接头,不会产生热裂纹、气孔或凝固裂纹。其工作温度较低,可减少焊接材料的收缩和变形。与传统焊接不同,搅拌摩擦焊在焊接铝合金时无需填充焊料、助焊剂或保护气体,不产生烟尘、飞溅或紫外辐射,因此更具成本和环保优势。
该工艺借助机床技术,易于实现自动化,高度可重复,且对熟练焊工的需求极少。该工艺适用于任意位置焊接,通用性强,并具备优良的力学性能,往往优于其他焊接工艺,焊接铝合金时尤其如此。此外,搅拌摩擦焊能效较高,而且能够连接多种“不可焊”的铝合金,例如 2xxx 和 7xxx 系列,在多数应用中,无需进行特殊的边缘预处理。
使用搅拌摩擦焊时,需要考虑几个关键因素,以确保焊缝优质可靠。
工程师与制造商综合考量上述因素,可以有效实施搅拌摩擦焊接工艺,为各类应用制作高质量的可靠焊缝。
伊顿精通搅拌摩擦焊接工艺,是您开展新项目设计与制造的理想合作伙伴。我们运用专业知识,专注从事冷板加工和液冷系统装配,充分发挥搅拌摩擦焊带来的质量与耐用性优势。凭借数十年来积累的经验,我们确保每一处细节都能处理得精确而优质。我们认真检查每一道工序,旨在生产完全符合您要求的产品。
欢迎详细了解我们的冷板加工和液冷系统装配能力,或者立即联系我们,讨论您的最新项目。