伊顿 FPV 系列功率电感器有两种配置。FPV1006 是单导体 10.3 mm x 8.7 mm 表贴封装,高度为 6.4 mm,电流范围为 25 A 至 81 A,电感范围为 85 nH 至 150 nH。FPV1507 是双导体 15.1 mm x 8.6 mm 表贴封装,高度为 6.6 mm,电流范围为 20 A 至 31 A,电感范围为 500 nH 至 650 nH。这些系列可用于多相应用,兼容 Picor® Cool-Power® ZVS 降压和降压-升压调节器系列。
FPT 多相电感器 | 双导体 | 170 nH 至 580 nH 电感 | 伊顿中国
FPT 电感器
FP 多相电感器 | 高频率,大电流 | 22 nH 至 950 nH 电感 | 伊顿中国
FP 电感器
HCP 铁粉合金电感器 | 大电流,屏蔽 | 0.095 uH 至 4.7 uH 电感 | 概述 | 伊顿中国
HCP 电感器
HCPT 铁粉电感器 | 通孔 | 0.20 uH 至 3.3 uH 电感 | 概述 | 伊顿中国
HCPT 电感器
HCF 大电流铁氧体电感器 | 低磁芯损耗,高直流偏置 | 0.3 uH 至 10.0 uH 电感 | 伊顿中国
HCF 电感器
HCV 大电流铁氧体电感器 | 扁平线,表面贴装 | 0.375 uH 至 3.0 uH 电感 | 伊顿中国
HCV 电感器
HCM 压粉电感器 | 大电流,屏蔽 | 0.1 uH 至 68 uH 电感 | 伊顿中国
HCM 电感器