下载文档 () / 20
磁性产品(电感器和变压器)

HC2LP 电感器

伊顿的 HC2LP 系列功率电感器采用 19.2 mm x 19.2 mm 表贴封装,高度为 11.18 mm,专为高密度、大电流/低电压应用而设计。它们采用箔片结构,具有比传统电磁线更高的可靠性,支持高达 1 MHz 的高频电路设计。HC2LP 功率电感器可用于多种应用,其中包括服务器、分布式电源系统 DC-DC 转换器、通用低电压电源、计算机系统、工业设备、负载点 (POL) 转换器和网络/电信电源。

薄型
箔片结构
大电流承载能力
规格

规格

下载链接
X
Download Close