知识搜索
下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

Bussmann 系列 UL 浪涌保护装置

Bussmann 系列浪涌保护解决方案具有最大的灵活性,可提供全方位保护,并使用 MOV 热断开技术提供卓越的浪涌保护,在轻型商业和住宅应用中实现完整的系统保护。

核心功能

UL Type 1

  • 通过 UL 1449 第四版认证的 Type 1 型浪涌保护器 (SPD) 方便选型,并便于安装在负载或供电端。与“通用型”SPD 相比,可精细匹配并更好地保护电气系统和设备
  • 热断开技术无需额外的熔断器
  • 紧凑型抗紫外线 NEMA 4X 机箱,适用于室内或室外安装
  • easyID™ LED 状态指示灯可直观显示浪涌保护状态

 

DIN 导轨式

  • 适用于北美 UL 508A 应用领域的全面高短路电流额定值 (SCCR) 浪涌保护解决方案
  • 模块化 DIN 导轨式设计具有模块防错配功能,便于识别、安装和维护
  • easyID™ 本地可视指示和标准远程触点信号简化了状态监控工作
  • IP20 防触电设计提高了电气安全性

 

内嵌式

  • 通过 UL 497B 认证,保护设备和布线免受雷电造成的过电流损害
  • 提供 RJ45 / 以太网数据电缆和通用 4-pole 版本,可用于主流数据信号应用
  • DIN 导轨式安装简化了装配流程
  • 数据信号 SPD 与 SurgePOD™ Type 1、DIN 导轨式 UL AC/DC 电源和控制浪涌产品线搭配使用,以提供全面的系统保护

快捷竞品交叉参考

Bussmann 系列熔断器技术体系

熔断器介绍及其过电流保护应用。

    规格

    显示差异
    仅显示不同点
    隐藏空白功能
    下载链接
    X
    Download Close