电动汽车的动力总成和先进系统依赖于电动汽车电池冷却系统,以确保电池在快速充电和整个使用寿命期间保持安全的工作温度。如果没有完善的电动汽车电池热管理系统,车辆性能将受到限制,且会面临更高的安全风险。
虽然功率密度更高的电动汽车电池能够延长单次充电的续航里程,但产生的余热也会随之增加。电动汽车电池冷却系统专为吸收这些余热并将其输送至热交换器进行散热而设计。电动汽车电池液冷系统能为您提供帮助。
电动汽车电池冷却系统通常采用液冷回路,该设计旨在以尽可能小、尽可能轻的结构实现最高效的热传递。重量的增加会缩短电动汽车电池的续航里程。更小巧的电动汽车电池冷却系统能为其他系统腾出更多空间,或减少材料用量并减轻车身重量。
安装在电池模块上的电动汽车电池液冷板可将冷却液输送至模块附近。工作流体在流经液冷板时,会吸收从模块传导至液冷板的热量。泵送的液体将热量从电池组带走,并通过热交换器或散热器进行散热。
需要电池冷却系统方面的帮助吗? 请联系我们!
伊顿在液冷组件及系统设计与制造方面的专业技术能力,使我们能够为您提供专为电池冷却系统优化的液冷板。我们的紧凑型铝制电动汽车电池液冷板可最大限度地减小热管理所占空间,为更高密度、更高功率的电池腾出更多空间。高效率的液冷板设计可实现快速冷却,从而最大限度地提升快充能力。我们的生产体系致力于快速制造大批量的高品质液冷板,在您所需的地区满足不断增长的电动汽车冷却需求。我们在北美、亚太和欧洲地区均可进行批量化电动汽车电池液冷板的生产。
进一步了解伊顿如何帮助一家电动汽车电池制造商打造全新电池冷却系统,从而将电池组的整体重量降低了 40%!
伊顿不只是提供某一种液冷板结构,也不局限于电动汽车电池热管理领域。我们拥有广泛的技术组合,包括两相冷却和导冷等技术,可有效应对其他电池挑战,这使我们成为您电动汽车电池冷却方面的理想合作伙伴。
由于我们自主生产解决方案,伊顿能够轻松将多种功能和特性整合到一个完整的交付方案中。通过减少您需要管理的供应商数量并消除生产车间内的加工环节,我们帮助您优化价值链、精简供应商名单并简化装配流程。选择伊顿,我们将帮助您降低电动汽车电池冷却系统的总体拥有成本。