电气化已非未来愿景,而是遍及全球的现实,正加速渗透至各行各业、基础设施以及交通出行领域。无需头条新闻,您便能目睹其“身影”。从静音电动割草机到电池驱动工具,再到道路上日益增多的电动汽车,这场变革已然全面展开。推动变革的不仅是法规要求,更是人们对更清洁、更安静、更高效能源的真实需求。
然而进步伴随着挑战:如何进行智能的能源管理——不仅要实现电网到车辆的能源传输,更要实现电池到车轮的精准调控。这正是伊顿脱颖而出的核心所在。
电气化已非未来愿景,而是遍及全球的现实,正加速渗透至各行各业、基础设施以及交通出行领域。无需头条新闻,您便能目睹其“身影”。从静音电动割草机到电池驱动工具,再到道路上日益增多的电动汽车,这场变革已然全面展开。推动变革的不仅是法规要求,更是人们对更清洁、更安静、更高效能源的真实需求。
然而进步伴随着挑战:如何进行智能的能源管理——不仅要实现电网到车辆的能源传输,更要实现电池到车轮的精准调控。这正是伊顿脱颖而出的核心所在。
车辆启动前,电力必须安全、高效且大规模地输送到位。扩展电动汽车基础设施的真正挑战并非充电硬件本身,而是确保电网能够支撑负荷。
伊顿长期为医院、数据中心等关键设施提供电力保障。如今,凭借同样的专业技术,我们正通过先进的配电与电路保护、储能、负载管理及智能充电解决方案,全力支持电动汽车基础设施的建设。伊顿与 ChargePoint 的合作,通过将充电桩、电气设备及工程服务整合为统一的解决方案,显著简化了部署流程。
展望未来,伊顿和 ChargePoint 正共同推进双向充电与 V2X 技术——使电动汽车既能向电网回馈电力,又可在断电时为家庭供电。
车内的电力管理同样至关重要。其核心在于精准、安全且高效地将能源输送至所需位置,满足即时需求。
伊顿的移动事业部 (Mobility Group) 为整车制造商提供灵活可扩展的平台,助力提升效率、续航里程及安全性。诸如 Battery Disconnect Unit with Breaktor™ 等技术,以紧凑设计实现快速故障隔离;而 Battery Configuration Switch 则支持 400V 与 800V 系统间的无缝切换——在提升兼容性的同时,性能表现毫不妥协。
为支持现代低压架构,伊顿的 FLEX Power Distribution Unit (PDU) 与 48V 电气系统可提升能源效率,并实现照明、暖通空调 (HVAC)、车载娱乐及安全系统等辅助负载的智能控制。
性能至关重要——尤其对于在严苛条件下运行的商用电动车而言。传统的直驱系统在加速性能、爬坡能力及载重能力方面往往“力不从心”。
伊顿多速电动车变速箱专为优化扭矩、续航里程及驾驶性能而设计,适用于轻型、中型及重型平台。这些创新技术正助力整车制造商突破单速驱动系统的局限,在保持电动效率的同时,实现媲美传统柴油传动系统的卓越性能。
有时,最具影响力的创新恰恰是那些不太能看见的。伊顿在高功率端子、RigiFlex™ 层压母线和双触发烟火式熔断器领域处于领先地位——所有这些设计都旨在最大化电流流动、最小化发热,以及保护关键子系统。这些组件支持灵活的模块化车辆设计,同时保持最高的安全和效率标准。
虽然电池电动汽车引领着当前的发展势头,但它们并非唯一的发展路劲。伊顿正积极支持替代推进技术的开发——包括氢燃料电池系统和氢内燃发动机。我们的技术为新兴的零排放系统提供电力管理、保护及热性能解决方案。
电气化并非仅凭一项突破即可实现。它需要贯穿能源与交通出行生态体系,将各个关键环节有机串联起来。伊顿是少数具备规模、经验和技术深度,能够管理从变压器到输电网络每个阶段电力传输的企业之一。
我们助力合作伙伴化解复杂挑战、加速创新进程,安全可靠地实现可持续发展目标。