下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

在线式UPS

在线式UPS 适合于高灵敏度的IT设备,PLC 电源,继电器和其他敏感电子产品。

在线式UPS 通过将设备与原始电源隔离,提供更高级别的保护。与其他拓扑不同,双重转换为敏感设备实现电源零秒传输,这种拓扑结构更适用于执行关键任务的设备和严苛的用电环境。

不间断电源 (UPS) 双转换模式下工作,电流通过整流器和逆变器,为电池充电并将输入的公用电力从交流转换为直流。此外,在大多数双转换 UPS <10 kVA 中,动力系统中的单独的整流器为电池充电。通过这种方式,持续为设备提供电流,过滤电力异常,并且电源和电池实现零秒传输。

下面是伊顿在线式UPS 的全部系列,包括不同类型的单相和三相电源、外形结构和功率因数。

在线式UPS (单相UPS)

在线式UPS (三相UPS)