超级电容器可在极其密集的电场存储电子。与传统电池技术(包括锂离子化学电池)相比,超级电容器可快速充电和放电。虽然超级电容器的能源密度不如最新的电池技术,但它们可在毫秒或更短的时间内针对输入电压条件的变化做出响应。
即使是最好的电源件/电源模块也可能受到电网连接时电压/电流状况的影响,从而导致过压或过流状况。这些浪涌甚至可以通过导电外壳连接到 5G 子系统板,或者导致对系统内的子电路执行 EMI。因此,使用电路保护设备保护 5G 通信链电路中最易受损的部件,这对于确保 100% 正常运行时间和最少的系统维护至关重要。
FP 功率电感器是紧凑型表面安装组件,可以放置在敏感组件(例如 FPGA、ASIC、CPU 和 RF/模拟组件)引线或接线端子附近。特别是对于 5G 系统,FP 功率电感器提供直流/直流转换电路的电压调节和滤波,为各种数字、模拟和 RF 电路提供电压轨。
DR 电感器
EPM DC-DC 转换器
EXL 电感器
MCL 和 MCQ 电感器
MFB 铁氧体片式磁珠
MLV 过压保护器件
PolySurg | ESD 保护器件
TVS 二极管 | ESD 抑制器
TVS 二极管 | 大功率
混合型超级电容器
TV 超级电容器
KR 超级电容器
KW 超级电容器
XVM 超级电容器模组
XLM 超级电容器模组
电子元器件
如果您希望伊顿电子部门的代表与您联系,请填写此表格。