下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

解锁智算中心

能源未来

伊顿以“从电网到芯片(Grid‑to‑chip)”的系统性视角,将数据中心整体供电系统作为设计对象,全面覆盖从电网接入、灰区、白区,到液冷系统及能源管理软件的全链路电力基础设施。我们的端到端解决方案在全球各地助力数据中心实现更快上线、更稳运行,更易扩容,为客户创造长期价值。

在智算中心时代,您的供配电系统是否正面临这些挑战?

- 当机柜功率迈向百千瓦,传统供配电架构还能满足智算中心需求吗?
- 当 AI 训练追求零中断,电力系统如何成为真正的可靠底座?
- 在能耗与 PUE 双重压力之下,供电系统如何实现高效运行?
- 当 AI 项目建设周期持续压缩,传统建设模式如何支撑快速上线?

伊顿“从电网到芯片(Grid-to-Chip)”端到端数据中心电力解决方案,覆盖微电网、变压器、中低压配电、母线、UPS及电子元器件等完整产品体系。结合模块化架构与Brightlayer数字化平台,实现数据中心全生命周期管理,提升运行可靠性与能效表现,并支持未来直流供电架构及固态电力技术创新。

cars parked under PV panels

模块化电气解决方案,快速部署与灵活扩展

伊顿模块化解决方案基于原厂一体化设计与系统集成,从核心部件到整体交付均实现高标准协同,并通过严格的FAT工厂预测试,确保出厂前完成关键性能验证。依托成熟的ETO工程定制能力及全球领先制造体系(如入选世界经济论坛“灯塔工厂”的常州基地),助力复杂场景实现高效、稳定交付。

Eaton Prefabricated Power Train Unit Solution
colleagues-at-table-discussing-over-tablet-getty-498323251

支持高压直流架构,驱动800V能源系统规模化应用

伊顿直流供电解决方案覆盖中压固态变压器(MV SST)、固态断路器及直流母线系统等核心技术,结合电力电子能力,提供从设计、系统集成到落地交付的全流程支持。依托成熟的ETO工程体系与生态合作(如英伟达),加速800V高压直流架构的规模化应用与产业落地。

融合液冷与电力系统,构建Grid‑to‑Chip一体化能力

伊顿通过收购宝德热管理业务,将先进液冷技术纳入“从电网到芯片(Grid‑to‑Chip)”整体布局。结合电力系统与热管理能力,推动液冷与供电系统深度协同,为数据中心在高功率密度场景下实现更优能效与更高运行可靠性提供支持。

colleagues-at-table-discussing-over-tablet-getty-498323251
colleagues-at-table-discussing-over-tablet-getty-498323251

供配电产品矩阵:从电网到芯片,构建高可靠电力基础

伊顿构建覆盖全链路的数据中心供配电产品矩阵,贯通从电网接入到芯片负载的关键环节。解决方案涵盖不间断电源(UPS)、中低压配电柜、变压器、储能系统、电源转换开关(ATS)、母线系统及关键电力与电子元器件,结合系统集成能力,为高可靠、高密度数据中心提供稳定高效的供电保障。

软件定义电力:Brightlayer 数字化平台, 实现全链路智能管理

基于伊顿 Brightlayer 数字化平台,可实现对电力、空间、制冷及 IT/OT 资产的统一监测与智能管理。通过数据分析与优化能力,帮助数据中心提升能效、降低运维成本,并增强系统可靠性与业务连续性,加速向高效、智能与可持续运营演进。

colleagues-at-table-discussing-over-tablet-getty-498323251

模块化电气解决方案

直流供电解决方案

其他适用于数据中心供配电的伊顿产品

成功案例

下载行业白皮书

IDCE 2026 伊顿高光时刻

2026年6月3日,IDCE 2026上海国际数据中心产业展览会在上海盛大举行。伊顿以“从电网到芯片(Grid-to-Chip)”为主题,携数据中心行业解决方案重磅亮相,包括固态变压器、固态断路器、模块化解决方案等算力基础设施,打造从电网接入、能量转换、配电与保护,到机架和芯片级负载的端到端解决方案,为高功率密度智算中心提供了更具前瞻性的电力底座。

 


提交本表格即表示,我同意我提供的个人数据可以根据伊顿隐私政策和适用的数据隐私法与伊顿、渠道合作伙伴和代表伊顿工作的第三方服务商共享。

我愿意接受伊顿公司对我的个人信息进行营销目的的处理,包括通过电子邮件为我发送伊顿产品、最新活动等相关信息,我知道我可以随时取消订阅。

我同意伊顿公司基于提供产品和或服务之目的,处理我的个人信息,伊顿公司将遵守相关和适用的个人信息保护法和伊顿隐私数据保护政策。

我同意伊顿公司基于提供产品和或服务之目的,可以将我的个人信息提供给伊顿关联公司或服务提供商等第三方。

我同意伊顿公司基于提供产品和或服务之目的,可以将我的个人信息转移到境外。