11 月 18 日,2025 EP 电力展在上海盛大开幕。伊顿携中低压创新产品矩阵及能源管理解决方案重磅亮相,全方位呈现在数据中心、直流微网、绿电消纳、智慧配电等关键领域的前沿技术,为新型电力系统建设提质增效。
数据中心解决方案 | 驱动供电架构演进
面对算力密度持续攀升和绿色低碳转型的双重挑战,伊顿为数据中心供电架构演进带来了高效、可靠的解决方案。
伊顿原厂集成电力模块 IPA,通过高度集成和预制化、一体化设计,缩短供电链路,确保所有组件接口标准与调试口径统一,更适配数据中心快速交付和灵活扩容需求,显著提升空间利用率和能效。
伊顿最新发布的 Polaris 固态断路器具备微秒级开断能力,内置微控制器和传感装置,支持接入直流发电单元,并能同时为交、直流设备提供稳定供电,为数据中心直流供电架构和新能源接入提供可靠方案。
伊顿低压变频器、微型断路器、电机保护断路器等数据中心低压配电系统关键组件备受关注。其中,伊顿 ATDH PC 级一体式大电流自动开关转换装置全系列使用类别 AC-33A,具备最高 100kA 短路耐受电流、8,000 次满载电气寿命,转换动作时间仅 65 ms。智能化控制,操作灵活便捷,为多场景关键电力系统构建坚实防线。
智慧配电解决方案 | 赋能运维进阶之路
伊顿智慧配电解决方案聚焦专业配电与设备健康管理,以数字化创新产品支撑未来电网与终端应用。伊顿展出的 RVACN 紧凑型环保气体绝缘环网柜、XAP-S 密集型母线槽、Power Xpert® DX 500 小型化低压成套设备,为电力、数据中心、商业地产等行业提供安全、可靠、灵活的配电系统。伊顿库柏 NOVAi 系列户外柱上自动重合器可实现故障区域的隔离与非故障区域的供电恢复,满足海外配网市场自动化需求。
低压电力解决方案 | 助力高比例新能源接入
伊顿低压电力解决方案为新能源体系构建、直流电力应用及光伏细分行业提供定制化方案,以完善的产品助力各行业能源转型。
伊顿创新成果 IZMV 中低压真空融合断路器首次亮相,将低压空气断路器的紧凑尺寸、脱扣器内置的设计与中压开关领域高安全性的真空灭弧技术融合在一起,机械和电气寿命可达 10,000 次,实现“更高电压,零飞弧,更可靠”的本质安全,精准匹配风电等行业 1800V 特定需求。
在以光伏系统为代表的直流应用中,伊顿 Bussmann 光伏专用熔断器、直流塑壳断路器、微型断路器、Breaktor 安启直流融断接触器、按钮和指示灯、凸轮开关 T 和负荷隔离开关 P 系列产品等产品,共同筑就了高可靠、高安全、高稳定的电气基础,为 800V 直流微电网的建设提供了有力支撑。
配电可靠性解决方案 | 助推电网迈向多能协同
伊顿在智能电网领域持续深耕,所展出的配电可靠性解决方案为提高新型电力系统韧性注入新动能。伊顿 SCB 型环氧浇注干式变压器、户外中压电容柜、全封闭熔断器、箱变配件,及 110kV 电缆附件、冷缩中压电缆附件、72.5kV 可分离式电缆附件和避雷器等产品,凭借杰出的环境适应性和智能运维能力,为绿电生产与输送提供坚实基础。伊顿碳化硅有源滤波器采用新型材料技术,实现更高效、损耗更低、噪音更小的全范围谐波精准补偿,护航电网稳定运行。
全场景能源解决方案 | 加速能源世界数字化转型
伊顿高压直挂直流耦合超充解决方案深度融合能源和信息化技术,是面向新能源微电网打造的“风光储充配换”一体化可移动型超级充电站,为客户提供清洁、可靠的能源服务。数字化综合能源解决方案以数字化平台为核心,融合光储充、微网管理等技术,为建筑、园区等行业提供从能源生产、存储、调度到消费的全链条优化服务,赋能绿色低碳转型。
伊顿电气亚太区配电系统与服务事业部数字化方案架构经理刘雪在展会同期论坛上,深度分享了符合中国电网标准的伊顿智能配电整体解决方案。该方案以“预”和“防”为核心,帮助客户完成从“被动供电”到“主动服务”的跨越。
伊顿此次在 2025 EP 电力展上交出的“精彩答卷”,获得了媒体的广泛关注与报道。未来,伊顿将持续加强产品创新,为电力、数据中心、工厂园区、轨道交通等行业构建新型电力系统提供更强助力。
关于伊顿 (EATON):
伊顿公司是一家智能动力管理公司,致力于保护环境和改善人类的生活品质。我们的产品服务于数据中心、公用事业、工业、商业、机械制造、住宅、宇航和车辆市场。无论是现在还是未来,我们承诺正当经营、可持续运营和帮助客户更好地管理动力。在全球电气化和数字化发展趋势的助力下,我们正在帮助客户解决最紧迫的动力管理挑战,为当今及未来的人类创建更可持续的社会。
自1911年成立起,伊顿公司不断发展,以满足利益相关方日益变化和增长的需求。2024年,伊顿公司全球销售额将近250亿美元,业务遍布160多个国家。伊顿公司于 1993 年进入中国市场,此后迅速发展其中国业务。2004 年,公司亚太区总部从香港搬至上海。在中国,伊顿公司现有约 8,000 名员工和 19 家生产制造基地。
如需更多信息,敬请访问伊顿公司官方中文网站:www.eaton.com.cn
关注伊顿公司官方微信公众号:Eaton_China