伊顿的板翅式热交换器是一种紧凑型液-液交换器,用于将液冷回路中的热量传递给另一流体流,通常是另一个液体系统。其传热翅片与板片结构增强了热交换器的结构完整性,使其能够承受高压。这种结构还能在相对较小的热交换器体积内提供较大的换热面积,因此对于空间或重量要求严格的应用而言,它是一种紧凑型解决方案。
在液冷系统中,板翅式热交换器作为液-液交换器,在一次冷却液回路与二次流体回路之间传递热量,同时确保两种流体不发生接触。这种隔离在数据中心冷却中尤为重要,因为数据中心的设施用水与 IT 设备冷却液回路必须保持分离。伊顿的板翅式热交换器专为应对此类双回路配置而设计,具有高压力等级和无泄漏的真空钎焊结构。
铝板翅片式热交换器由交替排列的波纹或折叠翅片层组成,这些翅片层粘合在平板之间,并通过真空钎焊工艺熔合为一个刚性整体结构。翅片的几何形状决定了可用于传热的表面积以及流体在每个通道中的压降。伊顿的工程师会根据每种应用的具体热工和流体工况要求,选择合适的翅片类型、层数和板尺寸。
伊顿的铝制板翅式热交换器均采用定制设计,因为每个系统都是独一无二的。板翅片式热交换器的结构易于定制,可满足广泛的传热和系统要求。伊顿采用真空钎焊工艺制造板翅式热交换器,以确保最高的洁净度、质量和可靠性。伊顿通过数控工艺和坚固的工装夹具,确保板翅之间实现充分的冶金结合,从而实现坚固耐用且无泄漏的运行。伊顿拥有多台真空钎焊炉,其中一台可钎焊长度达 3.05 米(10 英尺)、宽度达 0.97 米(3 英尺 2 英寸)的部件。
板翅式热交换器可设计为使用气体、液体和两相流体的任意组合。伊顿经验丰富的工程团队会精心选择板层和翅片层数、板与翅片的尺寸以及翅片类型,以实现最佳性能。歧管管道和安装支架均按规格要求焊接到位,并可根据需要添加任何所需的涂漆或涂层(包括符合 MilSpec 标准的涂层)。
翅片管式热交换器
液冷机箱 - 结构支撑与高效热管理一体化解决方案
机架模拟器 - | CDU 测试与液体冷却调试工具
冷水机组
面向人工智能处理器和高性能计算的泵送式两相冷却系统
热控制单元
板翅式热交换器
液冷回路 | 面向人工智能数据中心的服务器冷却回路
液冷板 - 面向数据中心、电力电子设备和电动汽车的定制液冷板冷却
冷却液分配单元 (CDU)| 面向人工智能和企业数据中心的 CDU 液体冷却
热管组件
浸没式冷却
热虹吸管
空对空热交换器
Air-cooled chassis and enclosures
散热器
Heat spreaders and conductive chassis
热导带与热母排
3D vapor chamber assemblies
超薄均热板
冷却液分配单元 (CDU) 服务
Logic sockets
轴流风扇
散热器组件
Memory burn-in sockets
Aluminum extrusion profiles
金属加工
洁净室制造
热管理系统的原型制作与样品
测试与验证
| 部件号 |
| LL510G12 |
| LL510G14 |
| LL520G12 |
| LL520G14 |
| LL810G12 |
| LL810G14 |
| LL820G12 |
| LL820G14 |