下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

面向人工智能处理器和高性能计算的泵送式两相冷却系统

伊顿的泵送式两相冷却系统是一种先进的冷却和传热解决方案,该系统利用泵循环流体,使流体在系统内于液相和气相之间转换。泵送式两相冷却技术能够有效管理和散发各种应用场景中的热量,特别是在高性能冷却场景中。

Eaton pumped two phase cooling loop

泵送式两相系统是如何工作的?

泵送式两相冷却融合了两相冷却和液冷系统的特点,从而集这两种冷却技术的优势于一身。两相冷却采用专用冷板,通过使工作流体蒸发来快速从热源中带走热量,从而高效冷却高功率设备。改良的液体系统架构通过泵将工作流体输送至热交换器,以散逸吸收的热量。冷却液凝结后,系统将液体泵回冷板,从而重复该过程。

Eaton pumped two phase
Eaton advanced cooling solutions

为什么要和伊顿合作并共同创新,以开发先进的冷却解决方案?

我们在两相冷却和液冷系统技术方面拥有丰富的经验,这为合作开发奠定了坚实的基础。我们既能推动两相冷却技术的发展,又能提升液冷系统性能,这使我们能够针对您的具体需求,设计出量身定制的尖端解决方案。

在先进冷却技术领域引领创新

我们全面的热管理技术产品组合,将液体冷却、两相冷却和风冷领域的创新技术无缝整合。作为美国能源部 (DOE)“COOLERCHIPS”计划的积极参与者,伊顿旗下 Boyd Thermal 致力于通过开发先进的液冷系统,推动开创性技术的发展,从而助力开启高效、高功率密度数据中心的新时代。凭借我们的专业知识和能力,我们能够为先进的泵送式两相系统开发创新的液冷板,提供专为您的具体应用量身定制的高能效、高性能冷却解决方案。

Eaton boyds advanced liquid cooling

突破摩尔定律的极限:伊顿先进液体冷却解决方案

我们的先进液体冷却技术将两相冷却和液冷系统整合为泵送式两相系统或蒸发式液冷系统,并使这两种技术的协同优势得到充分发挥。凭借我们的专业技术,我们能够打造尖端的冷却解决方案,以满足高性能芯片最严苛的需求。

下载链接
X
Download Close